Általános tartozékok, Érzékelőhüvely
017-436766
Típusjelölés: Érzékelőhüvely, Használat termékhez: RT; KP; AVTA, Védőhüvely hossza min. [mm]: 182, Nyomás bemeneti csatlakozás típusa: G, Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]: 1/2, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10
017-436766
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Belső érzékelő Ø [mm] | 9.5 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő csatlakozás hossza [mm] | 22 mm |
| Érzékelő csatlakozás min. hossza [in] | 7 3/16 in |
| Érzékelőhely anyaga | Sárgaréz |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | AVTAKPRT |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Külső érzékelő Ø [mm] | 11.0 mm |
| Material Description | Sensor pocket |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Nyomás bemenete - belső/külső | Male |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in] | 1/2 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | G |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| SCIP dosszié terméknév | RT Accessories -3 |
| Tartozékok | Tömítéskészlet |
| Termékcsoport | Általános tartozékok |
| Terméknév | Érzékelőhüvely |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Érzékelőhüvely |
| Védőhüvely hossza min. [mm] | 182 mm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.122 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.114 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.227 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428021005 |
| Proposition 65 | Cancer |