Pótalkatrész, WVS 80; WVTS 80, Rugó
016D0578
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: WVS 80; WVTS 80, Típusjelölés: Rugó, Rugó vízszab. szelephez
016D0578
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
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | Delta p=1-10 bar esetére |
| Használat termékhez | WVS 80WVTS 80 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | COMPRESSION SPRING 3,0 39,0 87,0 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 72 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP dosszié terméknév | WVS/WVTS |
| Termékcsoport | Vízszelepek, pótalkatrészek |
| Terméknév | Rugó vízszab. szelephez |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Rugó |
| További információk | Opcionális szervorugó |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.051 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.044 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.031 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422011842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |