Danfoss logo
Seal cap

Pótalkatrész, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Tömítés

011L4019

Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Típusjelölés: Tömítés, Tömítés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációVörösréz
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozási méret [hüvelyk]5/8 in
Csatlakozási méretekB2-10
Csatlakozó mérete [mm]16 mm
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Tulajdonság
Érték
Használat termékhezFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionCu-cap I/100 (Spare part)
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportÁltalános pótalkatrészek
TerméknévTömítés
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésTömítés

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg16.779 Gramm
Nettó súly16 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.002 Liter
EAN/UPC5702422015253