Pótalkatrész, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Tömítés
011L4018
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Típusjelölés: Tömítés, Tömítés
011L4018
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Vörösréz |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/2 in |
| Csatlakozási méretek | B2-8 |
| Csatlakozó mérete [mm] | 12 mm |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
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
| Használat termékhez | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Cu-cap I/200 (Spare part) |
| Mennyiség csomagolási módonként | 200 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Általános pótalkatrészek |
| Terméknév | Tömítés |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Tömítés |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.82 Gramm |
| Nettó súly | 0.499 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 0.001 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422037644 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |