Schrader valve, Spare part
009L5213
Típusjelölés: Schrader szelep, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10
009L5213
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | GBC 90bar V3 |
| Material Description | Spare Part Schrader Valve I/10 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | b4352dfe-bf57-4b30-8af3-01e0e8d03a9f |
| SCIP dosszié terméknév | Spare Part Schrader Valve |
| Termékcsoport | BM/GBC valve spare parts |
| Terméknév | Schrader valve |
| Terméktípus | Spare part |
| Típusjelölés | Schrader szelep |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.003 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.002 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.03 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |