Pótalkatrész, Tömítősapka
009L5209
Terméktípus: Pótalkatrész, Típusjelölés: Tömítősapka, Tömítősapka
009L5209
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | GBC 90bar V3 6s-12s |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Seal Cap Kit GBC 90bar 6-12s I/4 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 4 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Síkok között mért szélesség [mm] | 21 mm |
| Termékcsoport | BM/GBC valve spare parts |
| Terméknév | Tömítősapka |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Tömítősapka |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.034 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.009 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.01 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732243 |
| Proposition 65 | No significant risk |