Javítókészlet, Kulcs
009G7512
Típusjelölés: Kulcs, Használat termékhez: GBC38s-79s
009G7512
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
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | GBC38s-79s |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Seal Cap Kit - GBC38-79s |
| Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 6bbe5cee-ec0e-4ac9-9b09-52ab36ed293b |
| SCIP dosszié terméknév | Seal Cap Kit - GBC38-79s |
| Síkok között mért szélesség [mm] | 42 mm |
| Termékcsoport | BM/GBC valve spare parts |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Javítókészlet |
| Típusjelölés | Kulcs |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.093 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.092 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.052 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428435499 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |