Pótalkatrész, GBC 6s-22s, Tömítősapka
009G7210
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: GBC 6s-22s, Típusjelölés: Tömítősapka, Tömítősapka
009G7210
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | GBC 6s-22s |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Seal Cap Kit - GBC6-22s I/6 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | b79fdd8d-0fef-4692-8490-a10bb53c91c3 |
| SCIP dosszié terméknév | GBC Seal Cap Kit 6-79s |
| Síkok között mért szélesség [mm] | 21 mm |
| Termékcsoport | BM/GBC valve spare parts |
| Terméknév | Tömítősapka |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Tömítősapka |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.021 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.02 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.007 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428113465 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |