Pótalkatrész, BV 1-2, Javítókészlet, DN10
006-1270
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: BV 1-2, Típusjelölés: Javítókészlet, DN10
006-1270
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | BV 1-2 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Repair kit - DN10 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Block valve spare parts |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Javítókészlet, DN10 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.239 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.215 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.198 Liter |
| EAN/UPC | 5702428231992 |