Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Brass

Karima, 22 mm, Forrasztás

006-1180

Normál csatlakozás: EN 1254, Anyagspecifikáció: Sárgaréz, Használat termékhez: FA 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációSárgaréz
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaForrasztás
Csatlakozó mérete [mm]22 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezFA 20
Karima formájaOvális
Karima kialakításaBarázdaNyelv
Tulajdonság
Érték
Karima verzió2.3
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionFlange set 22 mm Soldering (FA 20)
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Normál csatlakozásEN 1254
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok2 karima2 tömítés2 tartócsavar4 anya
Távtartócsavar méreteM12 x 160 mm
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.326 Kilogramm
Nettó súly1.251 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.921 Liter
EAN/UPC5702422099796