Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Brass

Karima, 22 mm, Forrasztás

006-1177

Normál csatlakozás: ASME B 16.22, Anyagspecifikáció: Sárgaréz, Használat termékhez: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációSárgaréz
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaForrasztás
Csatlakozási méret [hüvelyk]7/8 in
Csatlakozó mérete [mm]22 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Karima formájaOvális
Tulajdonság
Érték
Karima kialakításaBarázda
Karima verzió1.0
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionFlange 7/8 in Soldering
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Normál csatlakozásASME B 16.22
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok1 karima1 tömítés
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.266 Kilogramm
Nettó súly0.225 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.838 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422099857
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm