Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Brass

Karima, 16 mm, Forrasztás

006-1151

Normál csatlakozás: ASME B 16.22, Anyagspecifikáció: Sárgaréz, Használat termékhez: FA 15

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációSárgaréz
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaForrasztás
Csatlakozási méret [hüvelyk]5/8 in
Csatlakozó mérete [mm]16 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezFA 15
Karima formájaOvális
Karima kialakításaBarázdaNyelv
Tulajdonság
Érték
Karima verzió1.1
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionFlange set 5/8 in Soldering (FA 15)
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Normál csatlakozásASME B 16.22
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok2 karima2 tömítés2 tartócsavar4 anya
Távtartócsavar méreteM12 x 127 mm
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.82 Kilogramm
Nettó súly0.764 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.854 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422077503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm