PM 65
006-1143
Használat termékhez: PM 65, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20
006-1143
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Menet |
| Csatlakozási méretek | M14 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | PM 65 |
| Használat termékmegjegyzéshez | Karimás csatlakozásokhoz |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Staybolt set (PM/L/LX 65, PMFH 500) |
| Menet hossza [in] | 2.756 in |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Staybolt set |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Csavar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.384 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.384 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110668 |