BOLTE, EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40
006-1141
BOLTE, Használat termékhez: EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 40
006-1141
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Menet |
| Csatlakozási méretek | M12 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | EVRA 20EVRA 25EVSA 25PHT 300PHT 85PM 5 - 40 |
| Használat termékmegjegyzéshez | Karimás csatlakozásokhoz |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | BOLTE |
| Menet hossza [in] | 1.772 in |
| Mennyiség csomagolási módonként | 40 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Staybolt set |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Távtartócsavar szett |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.199 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.198 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.08 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110538 |