EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10
006-1139
Használat termékhez: EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 40
006-1139
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Menet |
| Csatlakozási méretek | M12 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | EVRA 10EVRA 15EVRAT 10EVRAT 15FA 25 |
| Használat termékmegjegyzéshez | Karimás csatlakozásokhoz |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Staybolt set (FA 25) |
| Menet hossza [in] | 1.378 in |
| Mennyiség csomagolási módonként | 40 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Staybolt set |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Csavar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.172 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.14 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110484 |