Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

NRVA 65

006-1138

Használat termékhez: NRVA 65, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaMenet
Csatlakozási méretekM12
Csavar hossz [mm]200 mm
Csavar hossza [in]7.874 in
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezNRVA 65
Tulajdonság
Érték
Hűtőközeg(ek)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionStaybolt set NRVA 65
Menet hossza [in]0.984 in
Mennyiség csomagolási módonként2 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportFlanges
TerméknévStaybolt set
TerméktípusTartozék
TípusjelölésTávtartócsavar szett

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.396 Kilogramm
Nettó súly2.196 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.418 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422110583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm