BOLTES?T, EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40
006-1137
BOLTES?T, Használat termékhez: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 12
006-1137
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Menet |
| Csatlakozási méretek | M12 |
| Csavar hossz [mm] | 167 mm |
| Csavar hossza [in] | 6.575 in |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | EVR 20EVR 25EVRA 20EVRA 25NRVA 40NRVA 50 |
| Használat termékmegjegyzéshez | Szűrő nélkül |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Hűtőközeg(ek) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | BOLTES?T |
| Menet hossza [in] | 0.866 in |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Staybolt set |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Távtartócsavar szett |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.633 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.601 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.521 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422110439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |