BOLTESĆT, FA 20
006-1136
BOLTESĆT, Használat termékhez: FA 20, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20
006-1136
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Menet |
| Csatlakozási méretek | M12 |
| Csavar hossz [mm] | 206 mm |
| Csavar hossza [in] | 8.110 in |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | FA 20 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | BOLTESĆT |
| Menet hossza [in] | 0.866 in |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Staybolt set |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Távtartócsavar szett |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.293 Kilogram |
| Nettó súly | 0.288 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 0.064 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422111252 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |