Karima, 25 mm, Illesztővarratos
006-1130
Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: PHT 85; PHTQ 85
006-1130
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Acél |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 25 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | PHT 85PHTQ 85 |
| Karima formája | Ovális |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Karima kialakítása | Nyelv |
| Karima verzió | 2.0 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Flange 25 mm Butt Weld (FA 20) |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 1 karima1 tömítés |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.546 Kilogram |
| Nettó súly | 0.531 Kilogram |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.825 Liter |
| EAN/UPC | 5702422100171 |