Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Steel

Karima, 20 mm, Illesztővarratos

006-1129

Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: PHT 85; PHTQ 85

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációAcél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4 in
Csatlakozó mérete [mm]20 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezPHT 85PHTQ 85
Karima formájaOvális
Tulajdonság
Érték
Karima kialakításaBarázda
Karima verzió2.0
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionFLANGE
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok1 karima1 tömítés
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.554 Kilogramm
Nettó súly0.494 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.816 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422099864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm