Karima, 6 mm, Illesztővarratos
006-1119
Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
006-1119
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Acél |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/4 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 6 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Karima formája | Ovális |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Karima kialakítása | Barázda |
| Karima verzió | 1.0 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Flange 6 mm Butt Weld |
| Mennyiség csomagolási módonként | 16 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 1 karima1 tömítés |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.288 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.26 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.315 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422100072 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |