Karima, 25 mm, Illesztővarratos
006-1117
Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125
006-1117
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Acél |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 25 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | 38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125 |
| Karima formája | Négyzet |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Karima kialakítása | Nyelv |
| Karima verzió | 5.0 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | FLANGESĆT 1 IN |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 2 karima |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.996 Kilogram |
| Nettó súly | 1.974 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 0.86 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422077411 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |