Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Karima, 25 mm, Illesztővarratos

006-1116

Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: FA 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációAcél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csatlakozó mérete [mm]25 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezFA 20
Karima formájaOvális
Karima kialakításaBarázdaNyelv
Tulajdonság
Érték
Karima verzió2.1
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionFLANGESĆT1 IN
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok2 karima2 tömítés2 tartócsavar4 anya
Távtartócsavar méreteM12 x 160 mm
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.288 Kilogramm
Nettó súly1.26 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.854 Liter
EAN/UPC5702422077473