Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Karima, 10 mm, Illesztővarratos

006-1111

Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: FA 15

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációAcél
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/8 in
Csatlakozó mérete [mm]10 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezFA 15
Karima formájaOvális
Karima kialakításaBarázdaNyelv
Tulajdonság
Érték
Karima verzió1.1
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionFlange set 10 mm Butt Weld (FA 15)
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok2 karima2 tömítés2 tartócsavar4 anya
Távtartócsavar méreteM12 x 127 mm
TermékcsoportFlanges
TerméknévFlange set
TerméktípusKarima

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.842 Kilogramm
Nettó súly0.78 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.852 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422077404
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm