Karima, 6 mm, Illesztővarratos
006-1110
Normál csatlakozás: EN 10220, Anyagspecifikáció: Acél, Használat termékhez: FA 15
006-1110
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Acél |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/4 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 6 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | FA 15 |
| Karima formája | Ovális |
| Karima kialakítása | BarázdaNyelv |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Karima verzió | 1.1 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Flange set 6 mm Butt Weld (FA 15) |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 2 karima2 tömítés2 tartócsavar4 anya |
| Távtartócsavar mérete | M12 x 127 mm |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Karima |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.832 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.82 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.901 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077244 |