Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

TEVA 85; TEA 85; TEAT 85

006-1106

Használat termékhez: TEVA 85; TEA 85; TEAT 85, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaMenet
Csatlakozási méretekM12
Csavar hossz [mm]206 mm
Csavar hossza [in]8.110 in
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezTEA 85TEAT 85TEVA 85
Tulajdonság
Érték
Használat termékmegjegyzéshezSZŰRŐVEL
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionStaybolt set M12 x 206 (TEA 85, TEAT85 A
Menet hossza [in]0.984 in
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportFlanges
TerméknévStaybolt set
TerméktípusTartozék
TípusjelölésTávtartócsavar szett

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.36 Kilogramm
Nettó súly0.356 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.68 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422077268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm