BOLTES?T, EVRA 15; EVRA 10
006-1104
BOLTES?T, Használat termékhez: EVRA 15; EVRA 10, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20
006-1104
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Menet |
| Csatlakozási méretek | M12 |
| Csavar hossz [mm] | 188 mm |
| Csavar hossza [in] | 7.402 in |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | EVRA 10EVRA 15 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Használat termékmegjegyzéshez | SZŰRŐVEL |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | BOLTES?T |
| Menet hossza [in] | 0.748 in |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Flanges |
| Terméknév | Staybolt set |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Távtartócsavar szett |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.331 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.329 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.071 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077350 |