Danfoss logo
Spare part - Packing

TE 12

006-1102

Használat termékhez: TE 12, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaMenet
Csatlakozási méretekM12
Csavar hossz [mm]180 mm
Csavar hossza [in]7.087 in
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezTE 12
Tulajdonság
Érték
Használat termékmegjegyzéshezSZŰRŐVEL
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionStaybolt set M12 x 180 TE12
Menet hossza [in]0.748 in
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportFlanges
TerméknévStaybolt set
TerméktípusTartozék
TípusjelölésTávtartócsavar szett

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.324 Kilogramm
Nettó súly0.315 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.18 Liter
EAN/UPC5702422077480