Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESĆT, FA 15; EVRA 10

006-1101

BOLTESĆT, Használat termékhez: FA 15; EVRA 10, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaMenet
Csatlakozási méretekM12
Csavar hossz [mm]107 mm
Csavar hossza [in]4.213 in
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezEVRA 10FA 15
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionBOLTESĆT
Menet hossza [in]0.748 in
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportFlanges
TerméknévStaybolt set
TerméktípusTartozék
TípusjelölésTávtartócsavar szett

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.218 Kilogramm
Nettó súly0.21 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.088 Liter
EAN/UPC5702428197175