Vízszelepek, tartozékok, Tartozéktasak, Membrán
003N0448
Típusjelölés: Membrán, Tartozékok: 3 db NBR membrán, Használat termékhez: AVTA 10-15, AVTA 20, AVTA 25
003N0448
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | NBR |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | AVTA 10-15, AVTA 20, AVTA 25 |
| Használat termékmegjegyzéshez | Ásványolaj |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Accessory NBR Diaphragms AVTA |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 40 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tartozékok | 3 db NBR membrán |
| Termékcsoport | Vízszelepek, tartozékok |
| Terméknév | Membrán |
| Terméktípus | Tartozéktasak |
| Típusjelölés | Membrán |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.017 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.006 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.993 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428866880 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |