Danfoss logo
AVTA Service element

Pótalkatrész, AVTB; AVTA, Termosztatikus betét

003N0278

Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: AVTB; AVTA, Típusjelölés: Termosztatikus betét, Termosztatikus betét

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]3/8 x 5 29/32 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]9.5 x 150 mm
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezAVTAAVTB
Hőmérsékleti-intervallum - AVTA/FJVA [°C] [max.]80 °C
Hőmérsékleti-intervallum - AVTA/FJVA [°C] [min.]10 °C
Hőmérsékleti-intervallum - AVTA/FJVA [°F] [max.]176 °F
Hőmérsékleti-intervallum - AVTA/FJVA [°F] [min.]50 °F
Hőmérsékleti-intervallum - AVTB/FJV [°C] [max.]100 °C
Hőmérsékleti-intervallum - AVTB/FJV [°C] [min.]30 °C
Hőmérsékleti-intervallum - AVTB/FJV [°F] [max.]212 °F
Hőmérsékleti-intervallum - AVTB/FJV [°F] [min.]86 °F
Tulajdonság
Érték
Kap. cső hossztöredéke [in]90 9/16 in
Kapilláris cső hossza [mm]2300 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionSPARE PART THERMOSTATIC ELEMENT AVTA/B
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]130 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]266.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számd0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
TermékcsoportVízszelepek, pótalkatrészek
TerméknévTermosztatikus betét
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésTermosztatikus betét
Töltés típusaAdszorpció

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.307 Kilogramm
Nettó súly0.245 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.076 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423007219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm