Danfoss logo
Pótalkatrész, AVTA, Termosztatikus betét-product-details

Pótalkatrész, AVTA, Termosztatikus betét

003N0148

Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: AVTA, Típusjelölés: Termosztatikus betét, Termosztatikus betét

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]3/8 x 5 29/32 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]9.5 x 150 mm
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezAVTA
Használat termékmegjegyzéshezPótalkatrész TCV-hez
Hőmérsékleti-intervallum - AVTA/FJVA [°C] [max.]90 °C
Hőmérsékleti-intervallum - AVTA/FJVA [°C] [min.]50 °C
Hőmérsékleti-intervallum - AVTA/FJVA [°F] [max.]194 °F
Hőmérsékleti-intervallum - AVTA/FJVA [°F] [min.]122 °F
Kap. cső hossztöredéke [in]12 5/8 in
Kapilláris cső hossza [mm]320 mm
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionSpare part Thermostatic Element AVTA
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]130 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]266.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcsoportVízszelepek, pótalkatrészek
TerméknévTermosztatikus betét
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésTermosztatikus betét
Töltés típusaAdszorpció
VédőcsőIgen

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.3 Kilogramm
Nettó súly0.253 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.974 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423055050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm