Pótalkatrész, AVTB; AVTA, Termosztatikus betét
003N0078
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: AVTB; AVTA, Típusjelölés: Termosztatikus betét, Termosztatikus betét
003N0078
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | AVTAAVTB |
| Hőmérsékleti-intervallum - AVTA/FJVA [°C] [max.] | 65 °C |
| Hőmérsékleti-intervallum - AVTA/FJVA [°C] [min.] | 25 °C |
| Hőmérsékleti-intervallum - AVTA/FJVA [°F] [max.] | 149 °F |
| Hőmérsékleti-intervallum - AVTA/FJVA [°F] [min.] | 77 °F |
| Hőmérsékleti-intervallum - AVTB/FJV [°C] [max.] | 60 °C |
| Hőmérsékleti-intervallum - AVTB/FJV [°C] [min.] | 20 °C |
| Hőmérsékleti-intervallum - AVTB/FJV [°F] [max.] | 140 °F |
| Hőmérsékleti-intervallum - AVTB/FJV [°F] [min.] | 68 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kap. cső hossztöredéke [in] | 78 3/4 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 2000 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | AVTB service element 20-60 gr. C |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°C] | 90 °C |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°F] | 194.0 °F |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Termékcsoport | Vízszelepek, pótalkatrészek |
| Terméknév | Termosztatikus betét |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Termosztatikus betét |
| Töltés típusa | Univerzális |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.438 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.43 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.076 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423017232 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |