Danfoss logo
AVTA Service element

Pótalkatrész, AVTB; AVTA, Termosztatikus betét

003N0077

Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: AVTB; AVTA, Típusjelölés: Termosztatikus betét, Termosztatikus betét

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]23/32 x 8 1/4 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]18 x 210 mm
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezAVTAAVTB
Hőmérsékleti-intervallum - AVTA/FJVA [°C] [max.]30 °C
Hőmérsékleti-intervallum - AVTA/FJVA [°C] [min.]0 °C
Hőmérsékleti-intervallum - AVTA/FJVA [°F] [max.]86 °F
Hőmérsékleti-intervallum - AVTA/FJVA [°F] [min.]32 °F
Hőmérsékleti-intervallum - AVTB/FJV [°C] [max.]30 °C
Hőmérsékleti-intervallum - AVTB/FJV [°C] [min.]0 °C
Hőmérsékleti-intervallum - AVTB/FJV [°F] [max.]86 °F
Hőmérsékleti-intervallum - AVTB/FJV [°F] [min.]32 °F
Tulajdonság
Érték
Kap. cső hossztöredéke [in]196 3/4 in
Kapilláris cső hossza [mm]5000 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionSPARE PART THERMOSTATIC ELEMENT AVTA/B
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]57 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]134.6 °F
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számd0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
TermékcsoportVízszelepek, pótalkatrészek
TerméknévTermosztatikus betét
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésTermosztatikus betét
Töltés típusaUniverzális

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.526 Kilogramm
Nettó súly0.113 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.076 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423006878
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm