Danfoss logo
 EVT SS + coil_068F06

Mágnesszelep, EVT 1.2, Funkció: NC

068F0622

Hűtőközeg(ek): R744, Kv érték [m³/h]: 0.05, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140, Csatlakozás anyaga: Rozsdamentes acél, Bemenet mérete [mm]: 6, Kimenet mérete [mm]: 6, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 18

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Azonos termék068F0626
Belépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Bemenet mérete [mm]6.00 mm
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaRozsdamentes acél
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]0.060 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]1.20 mm
Hűtőközeg(ek)R744
IránySarok
Kenőanyag-kompatibilitásPAGPOE
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kézi működtetési opcióNem
Kilépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Kimenet mérete [mm]6.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]122 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-104 °F
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]302 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-32 °F
Kv érték [m³/h]0.050 m³/h
MágnestekercsNem
Material DescriptionEVT 1.2 Solenoid valve SS
Max. Üzemi nyomás [bar]140.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]2030 psig
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként18 pc
Min. PD keep open [bar]0.0 bar
Min. PD keep open [psi]0.0 psi
MinODP [bar]0.000 bar
MinODP [psi]0.000 psi
MOPD [bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEVT 1.2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg268 Gramm
Nettó súly220 Gramm
Folyadékmennyiség1.183 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162438749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm