Mágnesszelep, EVT 3.0, Funkció: NC
068F0620
Hűtőközeg(ek): R744, Kv érték [m³/h]: 0.23, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140, Csatlakozás anyaga: Rozsdamentes acél, Bemenet mérete [mm]: 6, Kimenet mérete [mm]: 6, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 18
068F0620
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Azonos termék | 068F0630 |
| Belépő csatlakozás típus | Forrasztós, ODM |
| Bemenet mérete [mm] | 6.00 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás anyaga | Rozsdamentes acél |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Cv érték [gal/min] | 0.270 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Funkció | NC |
| Fúvóka mérete [mm] | 3.00 mm |
| Hűtőközeg(ek) | R744 |
| Irány | Sarok |
| Kenőanyag-kompatibilitás | PAGPOE |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kézi működtetési opció | Nem |
| Kilépő csatlakozás típus | Forrasztós, ODM |
| Kimenet mérete [mm] | 6.00 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 122 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -104 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | 0 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 302 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -32 °F |
| Kv érték [m³/h] | 0.230 m³/h |
| Mágnestekercs | Nem |
| Material Description | EVT 3.0 Solenoid valve SS |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 140.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 2030 psig |
| Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 18 pc |
| Min. PD keep open [bar] | 0.4 bar |
| Min. PD keep open [psi] | 5.8 psi |
| MinODP [bar] | 2.000 bar |
| MinODP [psi] | 29.000 psi |
| MOPD [bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszelep |
| Terméktartozékok | Mágnesszelep tartozékok |
| Terméktípus | EVT 3.0 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 270 Gramm |
| Nettó súly | 240 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 1.183 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162440346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |