Danfoss logo
 EVT Copper + coil_068F06

Mágnesszelep, EVT 2.0, Funkció: NC

068F0601

Hűtőközeg(ek): R744, Kv érték [m³/h]: 0.1, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140, Csatlakozás anyaga: Vörösréz, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 18

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Azonos termék068F0627
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]3/8 in
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaVörösréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]0.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]2.00 mm
Hűtőközeg(ek)R744
IránySarok
Kenőanyag-kompatibilitásPAGPOE
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kézi működtetési opcióNem
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]3/8 in
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]122 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-104 °F
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]302 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-32 °F
Kv érték [m³/h]0.100 m³/h
MágnestekercsNem
Material DescriptionEVT 2.0 Solenoid valve CU
Max. Üzemi nyomás [bar]140.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]2030 psig
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként18 pc
Min. PD keep open [bar]0.4 bar
Min. PD keep open [psi]5.8 psi
MinODP [bar]2.000 bar
MinODP [psi]29.000 psi
MOPD [bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEVT 2.0

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg294 Gramm
Nettó súly240 Gramm
Folyadékmennyiség1.183 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162438763
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm