Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 20

Biztonsági szelep, SFV 20, G, 20 bar

2416+293

Nyomásbeállítás [bar]: 20, Csatlakozás típusa: G

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási átmérő [in]0.709 in
Áramlási átmérő [mm]18.0 mm
Áramlási keresztmetszet [in2]0.394 in²
Áramlási keresztmetszet [mm2]254.0 mm²
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1 1/4 in
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás belső/külsőKülső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4 in
Csatlakozó mérete [mm]20 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Emelkedés [mm]4.00 mm
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]212 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-22 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
IránySarok
Tulajdonság
Érték
KategóriaIV
Kimeneti csatlakozó mérete [in]1 1/2 in
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionSFV 20 T 320 SAFETY VALVE 20 BAR
Megjegyzések0
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Névleges átmérőDN < 25
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomásbeállítás [bar]20 bar
Nyomásbeállítás [psig]290 psig
NyomástanúsítványTÜV certificate included
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tanúsított átfolyási tényező0.54 kg
TanúsítványCEEACUA
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
TermékcsoportBiztonsági szelepek
TermékleírásBiztonsági szelep
TerméknévBiztonsági szelep
TerméktípusSFV 20

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.028 Kilogramm
Nettó súly3.974 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.385 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428192187
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm