Biztonsági szelep, SFV 25, G, 24 bar
2416+275
Nyomásbeállítás [bar]: 24, Csatlakozás típusa: G, Nyomástanúsítvány: Danfoss tanúsítvánnyal
2416+275
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramlási átmérő [in] | 0.906 in |
| Áramlási átmérő [mm] | 23.0 mm |
| Áramlási keresztmetszet [in2] | 0.643 in² |
| Áramlási keresztmetszet [mm2] | 415.0 mm² |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1 1/4 in |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás belső/külső | Külső |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 25 mm |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Emelkedés [mm] | 4.50 mm |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 212 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Irány | Sarok |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kategória | IV |
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 1 1/2 in |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | SFV 25 T 224 SAFETY VALVE 24 BAR |
| Megjegyzések | 0 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Névleges átmérő | DN < 25 |
| Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
| Nyomásbeállítás [bar] | 24 bar |
| Nyomásbeállítás [psig] | 348 psig |
| Nyomástanúsítvány | Danfoss tanúsítvánnyal |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsított átfolyási tényező | 0.48 kg |
| Tanúsítvány | CEEACTSUA |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Termékcsoport | Biztonsági szelepek |
| Termékleírás | Biztonsági szelep |
| Terméknév | Biztonsági szelep |
| Terméktípus | SFV 25 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4.056 Kilogramm |
| Nettó súly | 3.946 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.421 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428192361 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |