Danfoss logo
Safety relief valve, SFA/DSV

Biztonsági szelep, SFA 10/DSV, NPT, 16 bar

148F6316

Nyomásbeállítás [bar]: 16, Csatlakozás típusa: NPT, Nyomástanúsítvány: Danfoss tanúsítvánnyal

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási átmérő [in]0.268 in
Áramlási átmérő [mm]6.8 mm
Áramlási keresztmetszet [in2]0.056 in²
Áramlási keresztmetszet [mm2]36.3 mm²
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1/2 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]10.00 mm
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaNPT
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/8 in
Csatlakozó mérete [mm]10 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Emelkedés [mm]2.30 mm
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felület borításaZn (TLP)
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]212 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
IránySarok
KategóriaIV
Tulajdonság
Érték
KészülékSapka
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3/4 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]15.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionSFA 10 T 216 NPT Safety valve/DSV
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
MegjegyzésekVALVES DELIVERED SEPARATELY
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásANSI/ASME B 1.20.1
Nyomásbeállítás [bar]16 bar
Nyomásbeállítás [psig]232 psig
NyomástanúsítványDanfoss tanúsítvánnyal
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványEACUA
Tanúsítvány szabványaISO 4126-1
Tartozékok2x Safety valves (148F5216)Dual stop valve (148F3055)
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportBiztonsági szelepek
TerméknévBiztonsági szelep
TerméktípusSFA 10/DSV

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.301 Kilogramm
Nettó súly4.125 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség12.058 Liter
EAN/UPC5715162483008