Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Biztonsági szelep, SFA 10H, G, 41 bar

148F4341

Nyomásbeállítás [bar]: 41, Csatlakozás típusa: G

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási átmérő [in]0.268 in
Áramlási átmérő [mm]6.8 mm
Áramlási keresztmetszet [in2]0.056 in²
Áramlási keresztmetszet [mm2]36.3 mm²
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1/2 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]10.00 mm
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/8 in
Csatlakozó mérete [mm]10 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Emelkedés [mm]2.30 mm
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felület borításaZn (TLP)
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]212 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R410AR744
IránySarok
KategóriaIV
Tulajdonság
Érték
KészülékSapka
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3/4 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]15.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionSFA 10H T 341 Safety valve
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomásbeállítás [bar]41 bar
Nyomásbeállítás [psig]595 psig
NyomástanúsítványTÜV certificate included
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tanúsított átfolyási tényező0.85 kg
TanúsítványEACUA
Tanúsítvány szabványaISO 4126-1
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportBiztonsági szelepek
TerméknévBiztonsági szelep
TerméktípusSFA 10H

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.243 Kilogramm
Nettó súly1.09 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.289 Liter
EAN/UPC5714279885095