Danfoss logo
Biztonsági szelep, SFA 10, G-product-details

Biztonsági szelep, SFA 10, G

148F4266

Csatlakozás típusa: G

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási átmérő [in]0.268 in
Áramlási átmérő [mm]6.8 mm
Áramlási keresztmetszet [in2]0.056 in²
Áramlási keresztmetszet [mm2]36.3 mm²
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1/2 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]10.00 mm
Capacity Mass flow [lbm/min]12,0 lbm/min
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/8 in
Csatlakozó mérete [mm]10 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Emelkedés [mm]2.30 mm
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felület borításaZn (TLP)
Flow capacity [SCFM]160 SCFM
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]212 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Tulajdonság
Érték
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]100 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-50 °C
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
IránySarok
KészülékSapka
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3/4 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]15.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionSFA 10 T 2150 Safety valve
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomásbeállítás [psig]150 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASME
Tanúsítvány szabványaBPVC VIII-1BPVC XIII
TermékcsoportBiztonsági szelepek
TerméknévBiztonsági szelep
TerméktípusSFA 10

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.121 Kilogramm
Nettó súly1.041 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.289 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255094456
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm