Biztonsági szelep, SFA 10H, G, 51 bar
148F4251
Nyomásbeállítás [bar]: 51, Csatlakozás típusa: G, Nyomástanúsítvány: Danfoss tanúsítvánnyal
148F4251
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramlási átmérő [in] | 0.268 in |
| Áramlási átmérő [mm] | 6.8 mm |
| Áramlási keresztmetszet [in2] | 0.056 in² |
| Áramlási keresztmetszet [mm2] | 36.3 mm² |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1/2 in |
| Bemeneti csatlakozó mérete [mm] | 10.00 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/8 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 10 mm |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Emelkedés [mm] | 2.30 mm |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Felület borítása | Zn (TLP) |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 212 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R410AR744 |
| Irány | Sarok |
| Kategória | IV |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Készülék | Sapka |
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 3/4 in |
| Kimeneti csatlakozó mérete [mm] | 15.0 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | SFA 10H T 251Safety valve |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 65.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 943 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ISO 228-1 |
| Nyomásbeállítás [bar] | 51 bar |
| Nyomásbeállítás [psig] | 740 psig |
| Nyomástanúsítvány | Danfoss tanúsítvánnyal |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsított átfolyási tényező | 0.85 kg |
| Tanúsítvány | EACUA |
| Tanúsítvány szabványa | ISO 4126-1 |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Termékcsoport | Biztonsági szelepek |
| Terméknév | Biztonsági szelep |
| Terméktípus | SFA 10H |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.241 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.221 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1.289 Liter |
| EAN/UPC | 5714279884746 |