Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Biztonsági szelep, SFA 15, G, 22 bar

148F3222

Nyomásbeállítás [bar]: 22, Csatlakozás típusa: G, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 3/4, Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 1, Nyomástanúsítvány: Danfoss tanúsítvánnyal

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási átmérő [in]0.512 in
Áramlási átmérő [mm]13.0 mm
Áramlási keresztmetszet [in2]0.206 in²
Áramlási keresztmetszet [mm2]133.0 mm²
Bemeneti csatlakozó mérete [in]3/4
CE tanúsítványYes
Csatlakozás belső/külsőKülső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2 in
Csatlakozó mérete [mm]15 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Emelkedés [mm]4.80 mm
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]212 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
IránySarok
KategóriaIV
Kimeneti csatlakozó mérete [in]1
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionSFA 15 T 222 SAFETY VALVE 22 BAR
Megjegyzések0
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Névleges átmérőDN < 15
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomásbeállítás [bar]22 bar
Nyomásbeállítás [psig]319 psig
NyomástanúsítványDanfoss tanúsítvánnyal
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
SCIP dosszié terméknévSFA 15
Tanúsított átfolyási tényező0.73 kg
TanúsítványCEEACTSUA
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportBiztonsági szelepek
TermékleírásBiztonsági szelep
TerméknévBiztonsági szelep
TerméktípusSFA 15

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.874 Kilogramm
Nettó súly1.822 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.291 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428194044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm