Danfoss logo
DSV 10 NPT

Váltószelep, DSV 10, NPT 3/4

148F3055

Belépő csatlakozás típus: NPT 3/4, Kilépő csatlakozás típus: NPT 1/2, Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 1/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusNPT 3/4
Biztonsági szelep csatlakozás mérete [in]3/4 in
Biztonsági szelep csatlakozás szabványaANSI/ASME
CE tanúsítványYes
Csatlakozás típusaNPT
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]24.210 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]212 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
IrányHáromutas
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékSapka
Kilépő csatlakozás típusNPT 1/2
Kimenet - belső/külsőBelső
Kimeneti csatlakozó mérete [in]1/2
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kv érték [m³/h]5.500 m³/h
Material DescriptionDSV10 Dual stop valve, NPT, 65bar
Material quality (EF001257)Other
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásANSI/ASME B1.20.1
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Surface protection (EF000139)Other
Színes festékPirosas barna
TanúsítványEACUA
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportBiztonsági szelepek
TermékleírásKettős elzárószelep
TerméknévVáltószelep
TerméktípusDSV 10
További információkOutlet: NPT 1/2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.72 Kilogramm
Nettó súly1.476 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.506 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428657365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm