Váltószelep, DSV 2, Hegesztett karima
148F3007
Belépő csatlakozás típus: Hegesztett karima, Kilépő csatlakozás típus: G, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 1 ", Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 3/4
148F3007
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Belépő csatlakozás típus | Hegesztett karima |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1 " |
| Bemeneti csatlakozó mérete [mm] | 25.00 mm |
| Biztonsági szelep csatlakozás mérete [in] | 3/4 in |
| Biztonsági szelep csatlakozás mérete [mm] | 20 mm |
| Biztonsági szelep csatlakozás szabványa | EN 10220 |
| Biztonsági szelep csatlakozás típusa | Hegesztős csőcsonk |
| Biztonsági szelep kombináció | 2 x SFA 15 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 34.800 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 212 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Irány | Háromutas |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Készülék | Sapka |
| Kilépő csatlakozás típus | G |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimenet - belső/külső | Belső |
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 3/4 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kv érték [m³/h] | 30.000 m³/h |
| Material Description | DSV2 FD25/ND20, DUAL STOPVALVE+KIT |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 40.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 580 psig |
| Megjegyzések a kimeneti csatlakozóhoz | Menetes karima |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220ISO 228-1 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Színes festék | Pirosas barna |
| Tanúsítvány | EACUA |
| Tartozékok | A készlet tartalma |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Termékcsoport | Biztonsági szelepek |
| Termékleírás | Kettős elzárószelep |
| Terméknév | Váltószelep |
| Terméktípus | DSV 2 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 10 Kilogramm |
| Nettó súly | 9.1 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 11.833 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242523 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |