Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 125 A ANG, 148B6922

Multifunkciós szeleptest, SVL-140B 125, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140

148B6922

Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveFIA-140BSVA-140B
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Bemeneti csatlakozó mérete [in]5 in
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaAcél
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]150 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-40 °C
Hűtőközeg(ek)R744
IránySarok
Tulajdonság
Érték
KategóriaII
Készüléktest anyagaAcél
Kilépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Kimeneti csatlakozó mérete [in]5 in
Kína RoHS-megfelelőségYes
MárkaSVL Flexline
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 125 A ANG
Max. Üzemi nyomás [bar]140.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]2030 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásANSI B 36.10 SCH 80
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőSVL Flexline pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTCECRNUA
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzelepház
TerméknévMultifunkciós szeleptest
TerméktartozékokSVL Flexline tartozékok
TerméktípusSVL-140B 125

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg32.3 Kilogramm
Nettó súly24.3 Kilogramm
Folyadékmennyiség89.01 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162511978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm