Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 125 D STR , 148B6921

Multifunkciós szeleptest, SVL-140B 125, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140

148B6921

Normál csatlakozás: EN 10216-2, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 125, Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 125

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveFIA-140BSVA-140B
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]125.00 mm
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaAcél
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R744
IrányEgyenes
KategóriaII
Készüléktest anyagaAcél
Tulajdonság
Érték
Kilépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]125.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
MárkaSVL Flexline
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 125 D STR
Max. Üzemi nyomás [bar]140.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]2030 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10216-2
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőSVL Flexline pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTCECRNUA
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzelepház
TerméknévMultifunkciós szeleptest
TerméktartozékokSVL Flexline tartozékok
TerméktípusSVL-140B 125

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg40.95 Kilogramm
Nettó súly33.05 Kilogramm
Folyadékmennyiség89.01 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162511961
Proposition 65No significant risk