Danfoss logo
Multifunction valves, Multifunction valve body, SVL-140B 50, WEB148B6862

Multifunkciós szeleptest, SVL-140B 50, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140

148B6862

Alkatrészprogram neve: ICMTS, Normál csatlakozás: EN 1254-5; ASME B16.50, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 54, Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 54

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Accessory (EF013236)TRUE
Alkatrészprogram neveFIA-140BICMTSSVA-140B
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusBrazed
Bemeneti csatlakozó mérete [in]2 1/8 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]54.00 mm
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaAcél
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R744
IrányEgyenes
KategóriaI
Készüléktest anyagaAcél
Kilépő csatlakozás típusBrazed
Tulajdonság
Érték
Kimeneti csatlakozó mérete [in]2 1/8 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]54.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
MárkaSVL Flexline
Material DescriptionSVL-140B Housing 50 SA/SD STR (No paint)
Max. Üzemi nyomás [bar]140.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]2030 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B16.50EN 1254-5
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Spare part (EF013237)TRUE
SzervizelhetőSVL Flexline pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTCECRNUA
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzelepház
TerméknévMultifunkciós szeleptest
TerméktartozékokSVL Flexline tartozékok
TerméktípusSVL-140B 50
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.25 Kilogramm
Nettó súly4.8 Kilogramm
Folyadékmennyiség7.259 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162515976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm