Multifunkciós szeleptest, SVL-140B 50, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140
148B6861
Alkatrészprogram neve: ICMTS, Normál csatlakozás: EN 1254-5; ASME B16.50, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 54, Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 54
148B6861
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | FIA-140BICMTSSVA-140B |
| Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Belépő csatlakozás típus | Brazed |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 2 1/8 in |
| Bemeneti csatlakozó mérete [mm] | 54.00 mm |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás anyaga | Acél |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 2 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 302 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R744 |
| Irány | Sarok |
| Kategória | I |
| Készüléktest anyaga | Acél |
| Kilépő csatlakozás típus | Brazed |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 2 1/8 in |
| Kimeneti csatlakozó mérete [mm] | 54.0 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Márka | SVL Flexline |
| Material Description | SVL-140B Housing 50 SA/SD ANG (No paint) |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 140.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 2030 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B16.50EN 1254-5 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | SVL Flexline pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTTCECRNUA |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Termékcsoport | Többfunkciós szelepek |
| Termékleírás | Szelepház |
| Terméknév | Multifunkciós szeleptest |
| Terméktartozékok | SVL Flexline tartozékok |
| Terméktípus | SVL-140B 50 |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.15 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.7 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 7.259 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |